Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0206 - Pull handles stainless steel
Bill of material
K0206.250
BESTKIPP
Order No.
K0206.250
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
semi-gloss vibratory ground
A
Length
250 mm
B
diameter
10 mm
D
thread
M 5 x 10
H
height
40 mm
L
Length
260 mm
T
height
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1996 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124329
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.